Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHR15M Loudspeaker
CHR15M Loudspeaker

    CHR15M Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Leistung. Optimiert.

    Die CHR-Serie bietet die ideale Lösung für alle, die ihre Beschallung auf ein neues Niveau professioneller Qualität, Präzision und Leistung bringen möchten. Hochwertige Sperrholzgehäuse mit robuster Polyharnstoffbeschichtung bieten eine Haltbarkeit, die bei anderen Lautsprechern dieser Klasse unübertroffen ist.

    Jedes Modell der Serie wurde für die Anforderungen verschiedener Beschallungsanwendungen optimiert. CHR12 und CHR10 eignen sich für Festinstallationen und Versorgungseinrichtungen, CHR15M und CHR12M sind als Bodenmonitore konzipiert und CHR15 für FOH-Anwendungen – alle Modelle verfügen über sorgfältig ausgewählte, kundenspezifische Schallwandler. Kombiniert mit praktischen, anwendungsspezifischen Funktionen bietet Ihnen die CHR-Serie die Flexibilität, den idealen Lautsprecher für eine Vielzahl von Klangumgebungen zu wählen. Testen Sie jetzt die Qualität und Leistung der CHR-Serie, um Ihren Sound zu verbessern!

    Spezifikation
    • The CHR15M is a 2-way loudspeaker featuring a 15-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration with a custom-designed constant directivity horn, perfect for use as a floor monitor. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on our high-end CZR Series, the CHR15M offers best-in-class sound quality and durability.

      • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
      • A pole socket for use on a stand
      • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchr15m-loudspeaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeCHR Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)369
    • Breite (mm)642
    • Tiefe (mm)505
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)21.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers