Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms

CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms

Google-Übersetzung,
All-in-One-Kamera-, Mikrofon- und Lautsprechersystem
Spezifikation
    • Newly developed SoundCap Eye™
    • 4K Camera with Smart Framing
    • One-USB connection to start the collaboration
    • Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
    • Hexa-microphone Beamforming
    • 90 dBSPL (1 m) Embedded Speaker
    • Iconic mute button of remote control
    • Multiple installation options
Technische Spezifikation
  • Referenznummercs-800-video-conference-system
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeVideo Collaboration Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)620
  • Tiefe (mm)90
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC003614
  • ETIM-NameAudio interface for conference/public address system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
  • Klassifizierung27 41 43
  • Format2014TitelAudio-Video Conferencing
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment