Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCP4V4S-EU Digital Control Panel

DCP4V4S-EU Digital Control Panel

Google-Übersetzung,
Steuerungshardware
Spezifikation
  • 4 Volume & 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdcp4v4s-eu-digital-control-panel
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeControl Hardware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)86
  • Breite (mm)147
  • Tiefe (mm)47
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000783
  • ETIM-NameSignalling and operation panel for bus system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
  • Klassifizierung27 41 16.28
  • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClassNummer23-27 11 21 15 11
  • OmniClassTitelDigital Level Controllers