Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DHR10 Powered Loudspeaker

DHR10 Powered Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Die aktiven Lautsprecher der DHR-Serie bieten Vielseitigkeit und Premium-Qualität mit einer Reihe von drei verschiedenen Modellen, die eine Leistung von bis zu 1000 W in Klasse-D liefern und mit Sperrholzgehäusen und praktischen Funktionen ausgestattet sind, die für eine hervorragende Leistung in einer Vielzahl von Beschallungsumgebungen optimiert wurden.

Spezifikation
  • The DHR10 is a 2-way bi-amp powered loudspeaker, equipped with a 10-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, and perfect for use in fixed installations. Combining a 700W amplifier module and high-performance DSP with the same high-grade plywood construction found on Yamaha's high-end DZR Series, the DHR10 offers best-in-class sound quality and durability.

    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
    • Compact appearance thanks to a 10-inch LF driver that provides excellent low frequency response
    • Can be installed in a horizontal or vertical configuration with a rotatable HF horn offering the flexibility needed for installation in a wide range of environments
    • Optional UB-DXRDHR10 U-bracket allows both for vertical or horizontal use
    • A pole socket for use on a stand
    • Rigging points for use with eye bolts
    • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdhr10-powered-loudspeaker
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeDHR Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)494
  • Breite (mm)305
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers