Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DHR12M Powered Loudspeaker

DHR12M Powered Loudspeaker

Google-Übersetzung,

Die aktiven Lautsprecher der DHR-Serie bieten Vielseitigkeit und Premium-Qualität mit einer Reihe von drei verschiedenen Modellen, die eine Leistung von bis zu 1000 W in Klasse-D liefern und mit Sperrholzgehäusen und praktischen Funktionen ausgestattet sind, die für eine hervorragende Leistung in einer Vielzahl von Beschallungsumgebungen optimiert wurden.

Spezifikation
  • The DHR12M is a 2-way bi-amp powered loudspeaker with a 12-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration, perfect for use as a floor monitor. Combining a 1000W amplifier and high performance DSP with the same plywood construction found on Yamaha's high-end DZR Series, the DHR12M offers best-in-class sound quality and durability.

    • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
    • A pole socket for use on a stand
    • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdhr12m-powered-loudspeaker
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeDHR Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)343
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)454
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)16.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers