Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DHR15M Powered Loudspeaker
DHR15M Powered Loudspeaker

    DHR15M Powered Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Leistung. Optimiert.

    Die DHR-Serie bietet die ideale Lösung für alle, die ihre Beschallungstechnik auf ein neues Niveau an professioneller Qualität, Präzision und Leistung heben möchten. Hochwertige Sperrholzgehäuse mit einer robusten Polyurea-Beschichtung sorgen für eine Langlebigkeit, die bei anderen Lautsprechern dieser Klasse nicht zu finden ist.

    Jedes Modell der Serie wurde für die Anforderungen verschiedenster Beschallungsanwendungen optimiert: DHR10 und DHR12 für Festinstallationen und den Einsatz in Versorgungsunternehmen, DHR12M und DHR15M als Bühnenmonitore und DHR15 für FOH-Anwendungen. Alle Modelle verfügen über speziell entwickelte Wandler, die von DSP-gestützten Class-D-Endstufen angetrieben werden und so für herausragende Klangqualität und Klarheit sorgen. Dank praktischer, auf die jeweiligen Anwendungsbereiche abgestimmter Funktionen bietet Ihnen diese Serie die Flexibilität, den idealen Lautsprecher für unterschiedlichste Klangumgebungen auszuwählen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Leistung der DHR-Serie und verbessern Sie Ihren Sound!

    Spezifikation
    • The DHR15M is a 2-way bi-amp powered loudspeaker featuring a 15-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration with a custom-designed constant directivity horn, perfect for use as a floor monitor. Combining a 1000W amplifier and high performance DSP with the same plywood construction found on our high-end DZR Series, the DHR15M offers best-in-class sound quality and durability.

      • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
      • A pole socket for use on a stand
      • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdhr15m-powered-loudspeaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeDHR Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)369
    • Breite (mm)642
    • Tiefe (mm)505
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers