Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DM7-EX Compact Digital Mixing Console
DM7-EX Compact Digital Mixing Console
DM7-EX Compact Digital Mixing Console
DM7-EX Compact Digital Mixing Console

    DM7-EX Compact Digital Mixing Console

    Google-Übersetzung,

    Angetrieben von Musik. Definiert durch Qualität.

    Mehr als 30 Jahre nach der Veröffentlichung von Yamahas erstem digitalen Mischpult, dem DMP7, hat die professionelle Audiowelt einen stetigen Fortschritt in Bezug auf technologische Entwicklungen und Innovationen erlebt, die die Misch- und Aufnahmetechniken maßgeblich beeinflusst haben.

    Die Mischpulte der DM7-Serie stellen einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung von Form, Funktionalität und Flexibilität dar. Ihre intuitive Benutzeroberfläche, das kompakte Design und die umfassende Ausstattung mit leistungsstarken Funktionen ermöglichen es ihnen, andere Mischpulte ihrer Klasse in einer beeindruckenden Bandbreite von Audioumgebungen zu übertreffen. Von Rundfunk, Streaming und Musikproduktion bis hin zu hybriden Live-Events und Konzerten – die fortschrittlichen Funktionen der DM7-Serie setzen neue Maßstäbe in Bedienbarkeit und Workflow und bleiben gleichzeitig Yamahas Klangtradition des „natürlichen Klangs“ treu. Auch in Zeiten des Wandels ist Ihre DM7-Serie immer einen Schritt voraus: Sie bietet ein Benutzererlebnis, das in ihrer Klasse seinesgleichen sucht, und eine Klangqualität, die die Erwartungen von Publikum und Toningenieuren gleichermaßen übertrifft.

    Merkmale

    Die DM7-Serie ist eine innovative Produktreihe digitaler Mischpulte, die nicht nur unvergleichliche Klangqualität, einfache Bedienung und hohe Zuverlässigkeit für die Verbindung von Toningenieuren, Künstlern und Publikum garantiert, sondern auch hochgradig skalierbar und flexibel genug ist, um sich an unterschiedliche Anwendungsbereiche anzupassen. Ein DM7-Setup kann je nach den Vorlieben des Toningenieurs in verschiedenen Konfigurationen realisiert werden und unterstützt ein breites Spektrum an Klangumgebungen.

    Spezifikation
    • DM7 Compact

      The DM7 Compact is a Dante-equipped versatile digital mixing console with unparalleled sound quality, ease of operation, and high reliability that make it perfect for a wide range of applications. The DM7 Compact is configured with 12 + 4 faders and a 1 x 12” + 1 x 7” multi-touch screen, and a rack-mountable with an optional RK1 rack mount kit.

      • Input mixing channels: 72 mono
      • Buses: 48 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo
      • Display: 12.1" multi-touch screen x 1, 7" multitouch screen x 1
      • Faders: 16 (12 + 4)
      • Analog I/O: 16 inputs / 16 outputs
      • Dante: 144 in / 144 out
      • AES/EBU: 1 out
      • Slot: PY Slot x 1
      • USB Audio Interface: 18 in / 18 out
      • Power supply: Redundant power supply built-in
      • Power consumption: 240 W
      • Dimensions (W x H x D): 468 mm x 324 mm x 564 mm (18.5" x 12.8" x 22.2")
      • Net Weight: 16.5 kg (36.4 lb)


      DM7 Control

      The DM7 Control is an expansion controller with a variety of physical control devices that can be used to conveniently control functions for a number of applications, such as User Defined Keys, Scene Memory keys, Monitor Control keys and knobs, and Panner joystick. The Broadcast/Theatre Package is included with the DM7 Control controller. *Side pads not included.

      • Faders: 2
      • User Defined Keys: 16
      • User Defined Knobs: 4
      • Scene Memory Keys: Update, Preview, Store, Recall, Inc, and Dec
      • Monitor Control for Monitor A/B
      • Panner: 1
      • Jog Wheel: 1
      • Dual power supplies (AC INPUT and EXT DC INPUT) - optional PA-700 AC adaptor available for redundancy
      • Power consumption: 20 W
      • Dimensions (W x H x D): 191 mm x 323 mm x 562 mm (7.6" x 12.8" x 22.2")
      • Net Weight: 7 kg (15.5 lb)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdm7-ex-compact-digital-mixer
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeMixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)324
    • Breite (mm)648
    • Tiefe (mm)564
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)23.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000667
    • ETIM-NameAudio mixer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment