Der DXR12 mk3 ist ein aktiver 2-Wege-Lautsprecher mit Bi-Amping, der Portabilität und Leistung optimal vereint und mit außergewöhnlicher Klarheit, Präzision und einem kraftvollen Schalldruckpegel von 134 dB SPL überzeugt. Ob für den Einsatz im Saal, als Bühnenmonitor oder als Sidefill – der DXR12 mk3 ist die ideale Wahl für vielfältige Beschallungsanforderungen. Fortschrittliche DSP-Funktionen und eine zugehörige Fernbedienungs-App bieten deutlich mehr Flexibilität und leistungsstarke Features für ein optimiertes Benutzererlebnis.