Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DXR15 mk3 Powered Loudspeaker
DXR15 mk3 Powered Loudspeaker

    DXR15 mk3 Powered Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Der DXR15 mk3 ist ein aktiver 2-Wege-Lautsprecher mit Bi-Amping, der den tiefsten Frequenzbereich der neuen Produktreihe mit außergewöhnlicher Klarheit, Präzision und einem kraftvollen Schalldruckpegel von 134 dB SPL wiedergibt. Dank seiner Kombination aus tiefen Bässen und hoher Leistung eignet er sich ideal als Hauptlautsprecher für DJ-Events oder Live-Auftritte, die eine starke Tieftonpräsenz erfordern. Fortschrittliche DSP-Funktionen und eine zugehörige Fernbedienungs-App bieten deutlich mehr Flexibilität und leistungsstarke Features für ein optimiertes Benutzererlebnis.

    Spezifikation
      • 15" LF + 1.75" HF proprietary high-durability speaker units
      • The large-diameter horn secures directivity control across a wide frequency range
      • Optimized port positioning reduces standing wave effects
      • Lightweight, high-performance, form-injection molded enclosure with a symmetrical, functional design
      • Newly developed 2000W Class-D amplifier
      • FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
      • Drive Motion Calibration™ corrects the motion of the LF unit, producing a more linear low-frequency sound with high reliability
      • DSP modes tailored for specific arrangements or applications. In particular, FOH/MAIN and MONITOR modes have an automatic setting function "AUTO V/H POSITION"
      • Can be controlled remotely via an iOS or Android device using the dedicated D-Remote app
      • Compatible with audio streaming via Bluetooth®
      • Intelligent feedback suppressor automatically eliminates unpleasant feedback
      • Optional UB-DXR15A U-bracket allows both for vertical or horizontal use
      • Optional SPCVR-DXR153 speaker cover protects speakers from rigors of equipment transport, lengthy storage, or outdoor performances
      • Rigging points for use with eye bolts
      • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdxr15-mk3-powered-loudspeaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeDXR mk3 Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)699
    • Breite (mm)447
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers