Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DXS12 mk3 Powered Subwoofer
DXS12 mk3 Powered Subwoofer
DXS12 mk3 Powered Subwoofer

    DXS12 mk3 Powered Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Der DXS12 mk3 ist die kompakteste Version der neuesten Generation aktiver Subwoofer der Yamaha DXS-Serie. Dank unserer eigens entwickelten, langlebigen Wandler, neu entwickelten, hocheffizienten Endstufen und einer optimalen Bandpassstruktur, die unerwünschte Gehäusegeräusche eliminiert, liefert dieses neue Modell tiefe, klare und bemerkenswert kraftvolle Ultratiefbass-Wiedergabe, die seine kompakte Größe vergessen lässt. Insbesondere in Kombination mit unseren perfekt abgestimmten Lautsprechern der DXR mk3-Serie ermöglicht der DXS12 mk3 den Aufbau eines nahtlos integrierten Soundsystems mit unvergleichlicher Klangqualität.

        Spezifikation
          • 12" Cone, 3" Voice coil proprietary high-durability speaker unit
          • Newly developed 2500 W Class-D amplifier
          • High-output woofer with an ideal bandpass cabinet design for superior bass response, delivering a maximum 132 dB SPL
          • Built-in D-XSUB processing allows you to extend the frequency response even lower, up to 38 Hz
          • Extremely flexible X-OVER settings with DSP
          • Cardioid mode for bass management onstage
          • Plywood cabinet is durable and acoustically optimized for maximum sound quality
          • M20 and Ø35 mm dual pole sockets
          • Optional Speaker Wheels (SPW-1) and Speaker Cover (SPCVR-DXS123)

        Technische Spezifikation
        • Referenznummerdxs12-mk3-powered-subwoofer
        • ProduktfamilieProfessional Audio
        • ProduktgruppeDXS mk3 Series
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2026-07-30
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)567
        • Breite (mm)400
        • Tiefe (mm)570
        Verwandt
        • Nettogewicht (kg)33
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
        • ETIM-CodeEC000682
        • ETIM-NameLoudspeaker set
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
        • Klassifizierung11 52 00
        • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
        • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
        • OmniClassTitelLoudspeakers