Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RM-WAP-16 Wireless Access Point

RM-WAP-16 Wireless Access Point

Google-Übersetzung,

16-Kanal-WLAN-Zugangspunkt

Spezifikation
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 16 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrm-wap-16-wireless-access-point
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeWireless Microphone System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)42.8
    • Breite (mm)171.2
    • Tiefe (mm)172.5
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)0.81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000816
    • ETIM-NameWLAN access point
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_10_21_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLocal area network (LAN) systems
    • Klassifizierung27 21 33
    • Format2014TitelData Communications Wireless Access Points
    • OmniClassNummer23-37 13 00
    • OmniClassTitelInformation Technology Equipment