Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RM-WCH-8 Microphone Charging Station

RM-WCH-8 Microphone Charging Station

Google-Übersetzung,
Mikrofon-Ladestation
Spezifikation
    • Microphone charger for wireless systems using 1.9 GHz band
    • Up to 8 microphones can be charged in a unit at a time
    • Charge time 5 hours to full charge
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrm-wch-8-microphone-charging-station
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeWireless Microphone System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)41.5
  • Breite (mm)304
  • Tiefe (mm)188
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000359
  • ETIM-NameUniversal charger
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_06_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic battery chargers
  • Klassifizierung27 41 16.63
  • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClassNummer23-35 19 11
  • OmniClassTitelBattery Racks