Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RM-WGS Wireless Microphone

RM-WGS Wireless Microphone

Google-Übersetzung,

Drahtloses 6-Zoll-Schwanenhalsmikrofon

Spezifikation
    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factors: 6" (15 cm) Gooseneck
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
    • Microphone unit with ring LED
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrm-wgs-wireless-microphone
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeWireless Microphones
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)171.2
  • Breite (mm)89
  • Tiefe (mm)89
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000070
  • ETIM-NameMicrophone
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrophones
  • Klassifizierung27 41 16.63
  • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 11
  • OmniClassTitelMicrophones