Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VC4 Ceiling Speaker

VC4 Ceiling Speaker

Google-Übersetzung,
Die Deckeneinbaulautsprecher der VC-Serie bieten herausragende Leistung für gewerbliche Installationen in schlanken und kostengünstigen Designs. Sechs Modelle sind erhältlich – drei mit und drei ohne Gehäuse – um ein breites Spektrum an Installationsanforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
  • 2-way system with 4-inch woofer and 0.8-inch tweeter

    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • Low-profile design allows installation in limited ceiling spaces
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • 16Ω in low-impedance is advantageous when connecting multiple speakers in low impedance system
    • Built-in carrying band increases safety during installation
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 2.1 kg (4.6 lbs), Ø225 x 95 mm (Ø8-7/8” x 3-3/4”)
    • Single unit package
Technische Spezifikation
  • Referenznummervc4-ceiling-speaker
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeVC Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)95
  • Breite (mm)225
  • Tiefe (mm)225
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers