Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXC5F Ceiling Speaker
VXC5F Ceiling Speaker

    VXC5F Ceiling Speaker

    Google-Übersetzung,

    Die flachen Deckeneinbaulautsprecher der VXC-Serie „F-Modell“ lassen sich problemlos an strengste Installationsvorgaben anpassen und gewährleisten so eine hervorragende Audioleistung an jedem Aufstellungsort.

    Spezifikation
    • 4.5" full-range low-profile ceiling speaker

      • 4.5" full-range speaker unit
      • Engineered for optimum BGM reproduction
      • Low-profile design facilitates installation in limited ceiling spaces
      • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
      • Built-in carrying band increases safety during installation
      • Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
      • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
      • Paintable grilles with magnetic catches
      • Black and white versions available
      • 3.1 kg (6.8lbs), Ø324 x 143 mm (Ø12-13/16" x 5-11/16")
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervxc5f-ceiling-speaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeVXC Series "F model"
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)143
    • Breite (mm)324
    • Tiefe (mm)324
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers