Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXC8S Ceiling Subwoofer

VXC8S Ceiling Subwoofer

Google-Übersetzung,
Die VXC-Serie „S-Modelle“ sind Deckeneinbau-Subwoofer, die den ausdrucksstarken, natürlichen Klang der Lautsprecher der VXS- und VXC-Serie ideal ergänzen, ohne die Inneneinrichtung zu beeinträchtigen.
Spezifikation
  • 8" ceiling subwoofer

    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Band-pass design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Built-in carrying band increases safety during installation
    • Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 8.7 kg (19.2lbs), Ø324 x 314 mm (Ø12-13/16" x 12-23/64")
    • AB-C8S (sold separately) is required to secure safe installation of VXC8S
Technische Spezifikation
  • Referenznummervxc8s-ceiling-subwoofer
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeVXC Series "S model"
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)314
  • Breite (mm)324
  • Tiefe (mm)324
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)8.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers