Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXH8 Pendant Speaker

VXH8 Pendant Speaker

Google-Übersetzung,
Die Pendellautsprecher der VXH-Serie für gewerbliche Installationen vereinen herausragende Klangqualität mit anspruchsvollem Design.
Spezifikation
  • 2-way system with 8-inch woofer and 1-inch tweeter

    • Narrow dispersion (75°) with "permeable" waveguide and 360W power handling
    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • Pendant speaker suitable for high, open structure or sloped ceilings
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • 2 x 6 m steel wire cables by Gripple
    • Black and white versions available
    • 7.2 kg (15.9 lbs), Ø356 x 434 mm (Ø14-1/64" 17-3/32")
    • Single unit package
Technische Spezifikation
  • Referenznummervxh8-pendant-speaker
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeVXH Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)434
  • Breite (mm)356
  • Tiefe (mm)356
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)7.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers