Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXL1-24 Column Line Array Speaker
VXL1-24 Column Line Array Speaker

    VXL1-24 Column Line Array Speaker

    Google-Übersetzung,
    Die Line-Array-Lautsprecher der VXL-Serie bieten eine einzigartige Kombination aus hervorragender Klangqualität und schlanker Bauform, die sich ideal für eine Vielzahl von Umgebungen eignet.
    Spezifikation
    • Slim line array speaker with 24 x 1.5" drivers

      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • The vertical coverage can be selected from two modes, Normal and Wide
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Wall mount bracket supplied
      • Optional hardware for a wide range of installation needs
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervxl1-24-column-line-array-speaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeVXL Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1212
    • Breite (mm)54
    • Tiefe (mm)104
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers