Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXL1-24-WR Loudspeaker
VXL1-24-WR Loudspeaker
VXL1-24-WR Loudspeaker

    VXL1-24-WR Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Elegant. Intelligent. Klangvoll.

    Die Linienquellenlautsprecher der VXL-Serie bieten eine einzigartige Kombination aus herausragender Klangqualität und schlankem Design und eignen sich daher ideal für verschiedenste Umgebungen. Sie zeichnen sich durch exzellente Abstrahlung sowie gleichmäßige Lautstärke und Klangqualität über einen weiten Hörbereich aus und sind somit die perfekte Wahl für stark reflektierende Räume, Hörsäle, Konferenzräume und andere Einrichtungen, die maximale Sprachverständlichkeit im gesamten Hörbereich erfordern.

    Die VXL-Serie umfasst die drei Modelle VXL1-8, VXL1-16 und VXL1-24, die jeweils mit 1,5-Zoll-Breitbandlautsprechern ausgestattet sind und sich für eine optimale Klangwiedergabe in unterschiedlichsten Installationen und Räumen kombinieren lassen. Die schlanken, nur 54 mm breiten Gehäuse mit elegant geschwungenen Frontgittern fügen sich harmonisch in jede Umgebung ein und sorgen für eine überragende und gleichmäßige Sprach- und Musikwiedergabe in verschiedensten Anwendungsbereichen.

    Spezifikation
    • Slim line array loudspeaker with 24 x 1.5" drivers

      • Weather-resistant model
      • IP55
      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • The vertical coverage can be selected from two modes, Normal and Wide
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Optional dedicated bracket for outdoor installations


      Technische Spezifikation
      • Referenznummervxl1-24-wr-loudspeaker
      • ProduktfamilieProfessional Audio
      • ProduktgruppeVXL Series
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)1212
      • Breite (mm)54
      • Tiefe (mm)104
      Verwandt
      • Nettogewicht (kg)5.5
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
      • ETIM-CodeEC000682
      • ETIM-NameLoudspeaker set
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
      • Klassifizierung11 52 00
      • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
      • OmniClassTitelLoudspeakers