Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXS1ML Surface Mount Speaker
VXS1ML Surface Mount Speaker
VXS1ML Surface Mount Speaker

    VXS1ML Surface Mount Speaker

    Google-Übersetzung,

    Anspruchsvoller Klang und ansprechendes Design vereinen sich in kompakten Aufbaulautsprechern, die einen bedeutenden Beitrag zu den raffiniertesten und elegantesten Räumen leisten werden.

    Spezifikation
    • Full-range compact surface mount speaker with a 1.5" driver

      • Newly developed 1.5-inch full-range driver unit
      • Wide 170° horizontal and vertical dispersion
      • Compact 62 mm x 62 mm form blends unobtrusively with any décor
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Packaging single
      • Paintable enclosures and grilles
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervxs1ml-surface-mount-speaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeVXS Series "M model"
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)62
    • Breite (mm)62
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)0.17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers