Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXS3F Surface Mount Speaker

VXS3F Surface Mount Speaker

Google-Übersetzung,
Die kompakten Aufbaulautsprecher VXS-F zeichnen sich durch ein attraktives, unauffälliges Design und eine erstklassige Klangabstimmung für dezente Hintergrundmusik in eleganten Räumen aus.
Spezifikation
  • Compact surface-mount speakers elegantly blend into any interior décor
    (Low-impedance models)

    • 3.5" full-range speaker units
    • Low-impedance model for small installations
    • Attractive, discreet design complements elegant décor
    • Dedicated design-enhancing bracket included
    • Acoustic design for sophisticated, natural reproduction
    • Individual speakers cover a wide angle
    • Paintable enclosures and grilles
    • Black and white models available
    • 1.1 kg (2.4 lbs)*, W 184 mm x H 130 mm x D 134 mm (W 7.3" x H 5.1" x D 5.3")*
      *Including bracket
Technische Spezifikation
  • Referenznummervxs3f-surface-mount-speaker
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeVXS Series "F model"
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)184
  • Tiefe (mm)94
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers