Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXS3S Surface Mount Speaker
VXS3S Surface Mount Speaker

    VXS3S Surface Mount Speaker

    Google-Übersetzung,
    Die VXS-Serie „S-Modelle“ sind Subwoofer, die den ausdrucksstarken, natürlichen Klang der Lautsprecher der VXS- und VXC-Serie ideal ergänzen.
    Spezifikation
    • 3.5" Dual SR-Bass™ subwoofer for high and low impedance systems

      • Versatile subwoofer compatible with low and high impedance systems
      • Sound and size ideally matched to the VXS1ML
      • SR-Bass™ technology delivers solid bass in a compact unit
      • Satellite connectors for easy setup
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Paintable enclosures and grilles
      • Recommended satellite speakers: VXS1ML
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervxs3s-surface-mount-speaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeVXS Series "S model"
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)162
    • Breite (mm)322
    • Tiefe (mm)118
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers