Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXS5 Surface Mount Speaker
VXS5 Surface Mount Speaker

    VXS5 Surface Mount Speaker

    Google-Übersetzung,
    Die VXS-Serie umfasst zwei Fullrange-Modelle und zwei Subwoofer, sodass Sie das optimale Modell für eine bestimmte Anwendung auswählen und es bei Bedarf mit einem Subwoofer für Veranstaltungsorte kombinieren können, die einen stärkeren Bassbereich erfordern.
    Spezifikation
    • 5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervxs5-surface-mount-speaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeVXS Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    • Breite (mm)176
    • Tiefe (mm)163
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers