Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Contra Guardian Handrail

Unique ref.: ContraGuardianHandrail
Hersteller: Yeoman Shield
Produkt Familie: Contra
Produkt Gruppe: Contra Guardian Handrail
Tiefe (mm): 80
Publishing Datum: 2019-02-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Material 1: PVC
Material 2:
Designed in: United Kingdom
Hergestellt in: United Kingdom

BIMobject Kategorie: Engineering & Infrastructure - Rail
IFC Klassifikation: Railing
Uniclass 1.4 Code: L5161
Uniclass 1.4 Beschreibung: Wall panelling
Uniclass 2.0 Code: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Code: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Beschreibung: Wall protection panels
OmniClass-Nummer: 23-15 13 19
OmniClass-Bezeichnung: Wall Panels
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

Name Wert
Material Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.