Split Face ist seit jeher die beliebteste architektonische Mauerwerksoberfläche, da sie eine einzigartig strukturierte Oberfläche bietet und als streichfähiges Produkt oder in einer Vielzahl attraktiver Farben hergestellt werden kann. Aufgrund des Herstellungsprozesses eines Split Face-Blocks gleicht kein Block dem anderen, was dem Gebäudedesign ästhetische Tiefe verleiht.
Unser Spaltmauerwerk kann als tragende Wand oder als Verkleidung verwendet werden und lässt sich gut mit anderen architektonischen Blockoberflächen kombinieren.
Spaltmauerwerk ist wärmeeffizient, schallabsorbierend und feuerbeständig – daher wird es bevorzugt für den Bau gewerblicher Projekte wie Theater, Schulen und kommunale Gebäude verwendet. Es wird als Normal- oder Leichtbaustein hergestellt und entspricht der ASTM C 90-Norm für tragende Betonmauersteine.
LAGERFARBEN: Wir führen gespaltenen Betonfertigteil-Mauerwerkstoff in 4″, 8″ und 12″ Läufern, 8″ und 12″ Ringankern mit offenem Boden, 6″ Schwellen und einer 8″ Universalecke in den sechs unten aufgeführten Farben . Unser WORKRITE® Typ-S Mauerzement ist ebenfalls in diesen Farben erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |