Unique ref.: | COM_AT_Y_high_end_monolithic_d_524 |
---|---|
Marke: | Ytong |
Produkt Familie: | Ytong AAC |
Produkt Gruppe: | Composite |
Breite (mm): | 1000 |
Höhe (mm): | 1000 |
Tiefe (mm): | 524 |
Publishing Datum: | 2017-09-14 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.ytong.at/ytong-thermoblock.php |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.ytong.at/ytong-thermoblock.php |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.ytong.at/de/docs/Ytong-Thermoblock-PV2-035-30cm.pdf |
Technische Beschreibung: | https://www.ytong.at/ytong-thermoblock.php |
Anleitungsvideo: | https://www.ytong.at/ytong-thermoblock.php |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/ytong/product/com_at_y_high_end_monolithic_d_524
Material 1: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Material 2: | Plaster |
Designed in: | Austria |
Hergestellt in: | Austria |
BIMobject Kategorie: | Wände - Außenwände |
---|---|
IFC Klassifikation: | Wall |
UNSPSC Name: | Bricks |
UNSPSC Code: | 301316 |
Uniclass 1.4 Code: | L83122 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Wall units |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Masonry wall systems |
NBS Reference Code: | 25-13-50 |
NBS Reference Beschreibung: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass-Nummer: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
BIMobject®