AT Ytong Monolithic wall - premium U=0,19 W/(m²K) d=424 mm

Der Ytong Thermoblock (plus) eignet sich für alle tragenden und aussteifenden Wände. Die geringe Maßtoleranz und die Nut-Feder Profilierung ermöglichen eine schnelle Verarbeitung im Dünnbettverfahren mit einer Fugendicke von 1 mm. Das Ergebnis ist ein hochwertiges und homogenes Mauerwerk mit hervorragender Wärmedämmung. Durch das geringe Gewicht eignen sich Porenbetonsteine auch für nachträglich zu erstellende Innenwände sowie für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen.
Das ökologische und nicht brennbare Material macht den Baustoff zudem äußerst sicher und erlaubt so einen unbedenklichen Einsatz.

Vorteile:
- Wärmeleitfähigkeit ab λ = 0,08 W/(mK)
- Homogen, monolithisch - ohne Zusatzdämmung
- Schafft gesundes, ausgeglichenes Raumklima
- Sehr hohes Brandschutzniveau: EI90 ab 7,5 cm
- Wirtschaftlich und wertbeständig
- Ergonomische Verarbeitung
SpezifikationChevronRightIconAlt
Technische spezifikationChevronRightIconAlt
LinksChevronRightIconAlt
VerwandtChevronRightIconAlt
KlassifikationChevronRightIconAlt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europe
Österreich