Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CH Ytong Thermobloc 500 U=0,15 W/(m²K) d=514 mm
CH Ytong Thermobloc 500 U=0,15 W/(m²K) d=514 mm
CH Ytong Thermobloc 500 U=0,15 W/(m²K) d=514 mm
    Ytong
    Archiviert

    CH Ytong Thermobloc 500 U=0,15 W/(m²K) d=514 mm

    Der Ytong Thermoblock 08 eignet sich für alle tragenden und aussteifenden Wände. Die geringe Maßtoleranz und die Nut-Feder Profilierung ermöglichen eine schnelle Verarbeitung im Dünnbettverfahren mit einer Fugendicke von 1 mm. Das Ergebnis ist ein hochwertiges und homogenes Mauerwerk mit hervorragender Wärmedämmung. Durch das geringe Gewicht eignen sich Porenbetonsteine auch für nachträglich zu erstellende Innenwände sowie für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. Das ökologische und nicht brennbare Material macht den Baustoff zudem äußerst sicher und erlaubt so einen unbedenklichen Einsatz. Vorteile: - Wärmeleitfähigkeit ab λ = 0,08 W/(mK) - Homogen, monolithisch - ohne Zusatzdämmung - Schafft gesundes, ausgeglichenes Raumklima - Sehr hohes Brandschutzniveau: EI90 ab 7,5 cm - Wirtschaftlich und wertbeständig - Ergonomische Verarbeitung
    Spezifikation
    • Konstruktion - U = 0,15 W/(m²K): - 5 mm Multipor Leichtmörtel als Innenputz - GTIN: 4054649000590 - 500 mm Ytong Thermobloc 08 - GTIN: 4054640027732 - 5 mm Multipor Leichtmörtel als Grundputz - GTIN: 4054649000590 - 3 mm Multipor Leichtmörtel als Oberputz - GTIN: 4054649000590 < 1 mm Multipor Silikat-Fassadenfarbe Bei der Planung und Ausführung des Mauerwerks müssen die kantonalen Bauordnungen und Baugesetze (z.B. MuKEn) , die entsprechenden Normen der SIA , sowie gesetzliche und privatrechtliche Vorgaben (Obligationenrecht) berücksichtigt werden Technische Kennwerte des Ytong-Mauerwerks: Trockennrohdichte: ρ = 325 kg/m³ Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit: fxk = 1,80 N/mm² Bemessungswert der Mauerwerksdruckfestigkeit: fxd = 0,90 N/mm² Charakteristische Mauerwerksbiegezugfestigkeit: ffxk = 0,15 N/mm² Charakteristisches Schubmodul des Mauerwerks: Gk = 0.72 kN/mm² Bemessungswert des Elastizitätsmoduls: Exd = 0.90 kN/mm² Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,08 W/(mK) Spez. Wärmespeicherkapazität c = 1000 J/kg K Bewertetes Schalldämm-Maß (Mauerwerk beidseitig verputzt) Rw = 52 dB Feuerwiderstandsklasse REI-M 180 Die vorliegende Arbeitshilfe unterstützt Sie bei der Planung von Mauerwerk mit Ytong Thermoblöcken, sie ersetzt aber nicht die eigene fachliche Prüfung durch den Anwender in Hinblick auf Einsatzzweck und Eignung. Die Nutzung der Arbeitshilfe und Änderungen darin sind daher eigenverantwortlich zu überprüfen. Das vorgeschlagene Objekt muss den örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Im Einzelfall muss die Verwendung des Objektes durch den Planer überprüft werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOM_CH_Y_Thermobloc_500_U_0-15_d_514
    • ProduktfamilieYtong AAC
    • ProduktgruppeComposite
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)514
    Verwandt
    • HauptmaterialPorenbeton
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBricks
    • UNSPSCCode301316
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_13_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMasonry wall systems
    • Klassifizierung04 22 26
    • Format2014TitelAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-13 35 21 13
    • OmniClassTitelMasonry Structural Walls
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit