Unique ref.: | Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1772 |
---|---|
Marke: | Zanussi |
Produkt Familie: | Refrigerator |
Produkt Gruppe: | Built In Refrigerator |
Publishing Datum: | 2020-01-31 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Model ID and PNC Codes
ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32060SA 923581016 , ZBA32050SV 923581039
Produktbeschreibung: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooling/refrigerators/ |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/zanussi/product/zanussi_bi_slide-door-refrigerator-1772
Material 1: | Stainless steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | |
Hergestellt in: |
BIMobject Kategorie: | Küche - Küchengeräte |
---|---|
IFC Klassifikation: | Object |
Uniclass 1.4 Code: | L8321 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Refrigerators |
NBS Reference Code: | 35-14-72 |
NBS Reference Beschreibung: | Refrigerators |
OmniClass-Nummer: | 23-21 23 33 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Residential Refrigerators |
BIMobject®