Unique ref.: | Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel |
---|---|
Marke: | Zanussi |
Produkt Familie: | Chimney Standard Hood |
Produkt Gruppe: | Hood |
Publishing Datum: | 2019-11-11 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035
Produktbeschreibung: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/cooking/cooker-hoods/ |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/zanussi/product/zanussi_chimney-standard-hood_beta_60_stainless-steel
Material 1: | Stainless steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | |
Hergestellt in: |
BIMobject Kategorie: | Küche - Küchengeräte |
---|---|
IFC Klassifikation: | Object |
Uniclass 1.4 Code: | L83311 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Extractor hoods |
Uniclass 2.0 Code: | PR-04-14-28 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Kitchen Extractor Hoods |
Uniclass 2015 Code: | Pr_60_65_94_46 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Kitchen extractor hoods |
NBS Reference Code: | 04-14-28 |
NBS Reference Beschreibung: | Kitchen Extractor Hoods |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 38 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial-Kitchen Hoods |
Name | Wert |
---|---|
Product Type | Hood |
Width | 598 mm |
BIMobject®