Unique ref.: | Zanussi_FI_Washer-Dryer |
---|---|
Marke: | Zanussi |
Produkt Familie: | Washer Dryer |
Produkt Gruppe: | Fully Integrated Washer Dryer |
Publishing Datum: | 2019-06-11 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Model ID and PNC Codes
ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600
Produktbeschreibung: | https://www.zanussi.co.uk/laundry/laundry/washer-dryers/ |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/zanussi/product/zanussi_fi_washer-dryer
Material 1: | Stainless steel |
---|---|
Material 2: | Plastic |
Designed in: | |
Hergestellt in: |
BIMobject Kategorie: | Küche - Küchengeräte |
---|---|
IFC Klassifikation: | Object |
Uniclass 2.0 Code: | PR-31-47 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Laundry Washers And Dryers |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_70_47 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Laundry washers and driers |
NBS Reference Code: | 31-47 |
NBS Reference Beschreibung: | Laundry Washers And Dryers |
OmniClass-Nummer: | 23-21 23 51 |
OmniClass-Bezeichnung: | Residential Laundry Dryers |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 540 | 544 |
Height | 819 ; 820 mm |
Width | 596 mm |
BIMobject®