Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ebro AB - Zentia Ceiling Tile
Ebro AB - Zentia Ceiling Tile
Ebro AB - Zentia Ceiling Tile
    Zentia

    Ebro AB - Zentia Ceiling Tile

    Google-Übersetzung,

    Eine schwarze Deckenplatte mit guten akustischen Eigenschaften, die zur Kombination mit einem schwarzen Rasterdeckensystem entwickelt wurde.

    Ebro AB ist eine Mineralfaser-Deckenplatte in einem tiefen Schwarz (nahezu RAL 9005). Mit ihrer glatten, genieteten Oberfläche und der einfachen Plattenkante ermöglicht sie die Realisierung ausdrucksstarker schwarzer Deckendesigns und sorgt gleichzeitig für eine unkomplizierte und projektübergreifende Spezifikation.

    Konzipiert für die Verwendung mit Zentias Gridline 24 in Schwarz, um ein gleichmäßiges schwarzes Finish zu gewährleisten.

    Wichtigste Vorteile

    Eine wahrhaft schwarze Wahl
    Eine schwarze Akustikdeckenplatte für Projekte, bei denen die visuelle Wirkung wichtig ist und die Spezifikation unkompliziert bleiben muss.

    Ausgewogene Akustik für alltägliche Räume
    Entwickelt, um komfortable Innenräume mit einer Schallabsorption zu unterstützen, die über typische „nur schwarze Ästhetik“-Lösungen hinausgeht.

    Für eine einheitlichere schwarze Decke die Option „schwarzes Raster“ wählen.
    Ebro AB ist mit Zentias Gridline 24 in Schwarz kompatibel.

    Empfohlene Anwendungen

    Ebro AB eignet sich ideal für Innenräume, in denen schwarze Decken die Atmosphäre prägen:

    • Kinos
    • Cafés und Gastronomiebetriebe
    • Einzelhandel
    • Theater- und Musikbereiche in der Bildung

    Für optimale optische Ergebnisse empfehlen wir die Kombination von Ebro AB und Gridline 24 in Schwarz. Diese Kombination trägt zu einer harmonischeren Deckengestaltung bei, insbesondere in offenen, kundenorientierten Bereichen, wo Farbkonsistenz sofort ins Auge fällt.

    Die schwarz lackierte, fein gerillte Oberfläche von Fission FT Black bietet eine gute Schallabsorption und stellt in Kombination mit dem schwarzen Raster Gridline 24 eine Lösung für Kinos und andere Bereiche dar, die ein schwarzes Deckensystem erfordern.

    Spezifikation
    • Colour: Black

      Standard suspension system: Gridline 24 Black

      Acoustic performance: 

      Sound Reduction Index Rw (dB)21 

      Sound Attenuation Dnfw (dB)34

      Sound Absorption NRC  0.60

      Sound Absorption ClassC

      Humidity Resistance: 95%

      Fire Reaction EN 13501-1A2-s1, d0

      Formaldehyde Emissions E1

      Recycled content: 51%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Cleanability Types: Dry cloth

      Edge detail: Board

      Module: 600x600

      Thickness Options (mm): 15

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEbroAB
    • ProduktfamilieMineral Ceiling
    • ProduktgruppeEbro AB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
    • UNSPSCCode30161604
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnit/ modular suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11
    • OmniClassTitelSuspended Ceilings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit