Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate
Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate
Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate
    Zurface

    Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate

    Google-Übersetzung,

    Alta-Quarzit aus dem berühmten Alta-Steinbruch in Norwegen wird für seine Haltbarkeit, natürliche Schönheit und Vielseitigkeit geschätzt. Dieser Premium-Stein weist eine sanfte Mischung aus Anthrazitfarben auf und ist daher eine ausgezeichnete Wahl für Innen- und Außenanwendungen. Die Widerstandsfähigkeit von Alta-Quarzit gegenüber extremen Wetterbedingungen und sein geringer Wartungsbedarf machen ihn ideal für eine Vielzahl von Architekturprojekten. Ob zur Verschönerung eines modernen Innenraums oder als robuste Außenverkleidung, Alta-Quarzit bietet zeitlose Eleganz und überlegene Leistung.

    Dieser Stein ist in folgenden Oberflächen erhältlich,

    • Natürlicher Spalt – Die natürlich gespaltene Oberfläche des Steins. Im Gegensatz zu Steinen wie Granit ist die natürliche Spaltoberfläche dieser Schieferplatten sehr glatt und eignet sich hervorragend für Projekte im Innen- und Außenbereich. (Verfügbar auf BIMObject.com)
    • Gebürstet – Durch das Bürsten der natürlichen Spaltoberfläche wird die Oberseite noch glatter und weist dennoch eine schöne Struktur auf.
    • Geschliffen – Die geschliffene Oberfläche ist vollkommen glatt und verleiht dem Stein eine schöne Tiefe.

    Zurface stellt sicher, dass die Gewinnung und Verarbeitung dieses Steins mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit erfolgt, was ihn zu einer verantwortungsvollen Wahl für umweltbewusste Projekte macht.

    Um eine nahtlose Integration in Ihre Designprojekte zu ermöglichen, ist Alta Quartzite mit umfassenden BIM-Daten auf BIMobject verfügbar. Integrieren Sie dieses Premium-Material problemlos in Ihre BIM-Modelle und sorgen Sie so für genaue Spezifikationen und eine optimierte Projektplanung.

    Spezifikation
    • Area of useFloor tiles, exterior tiles, crazy paving, facade, cut-to-size, indoor/outdoor, stair cover etc.
      Stone typeSlate
      OriginNorway
      ColorAnthracite, grey
      Surface treatmentsNatural cleft, brushed, honed
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurface-tile-altaskiffer-copy
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit