Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer
    Zurn

    Wilkins 625XL3 Pressure Reducing Valve with Integral Strainer

    Google-Übersetzung,

    Das Druckminderventil muss nach NSF/ANSI/CAN 61 & 372 zertifiziert sein und aus einem bleiarmen Bronzegusskörper, einer bronzenen Glocke und einer Schraube zur Einstellung des nachgeschalteten Drucks bestehen. Die bronzene Glocke muss mit dem Körper verschraubt sein. Die Baugruppe muss eine ausgewogene Kolbenkonstruktion aufweisen und den Druck sowohl bei Durchfluss als auch bei Nichtdurchfluss reduzieren und einen Druckabfall von weniger als 10 psi vom eingestellten Druck bis zu einer Durchflussrate von 8 ft/s aufrechterhalten. Die Baugruppe muss für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass der Körper aus der Leitung entfernt werden muss. Die Baugruppe muss eine abnehmbare Patrone und korrosionsbeständige Beschläge und einen Schaft aus rostfreiem Stahl umfassen. Das Druckminderventil muss ein ZURN WILKINS Modell 600XL3 oder 625XL3 sein.

    Einhaltung:

    • Zugelassen in Massachusetts
    • NSF61
    • NSF 372

    Merkmale:

    • Reduziert den Druckverlust über den gesamten Durchflussbereich, vereinfacht die Spezifikation und Dimensionierung und verbessert das Benutzererlebnis
    • Standardmäßige Edelstahl-Innenteile und ein abgedichteter Käfig sorgen für höchste Haltbarkeit
    • Funktioniert effektiv bei Neu- und Nachrüstinstallationen
    • Das Innere der Patrone verbessert die Reparaturfähigkeit
    • Verbesserte Abdichtung des Siebzugangs verringert das Risiko von Leckagen
    • Ideal für den gehobenen Wohnbereich und leichte gewerbliche Nutzung
    • Standardmäßig mit Einzelanschluss FNPT-Einlass x FNPT-Auslass

    Schlüsselwörter: Druckminderventil, Zurn Druckminderventileinstellung, Wilkins Zurn Druckminderventil, Zurn Druckminderventilinstallation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-625xl3
    • ProduktfamiliePressure Reducing Valves
    • ProduktgruppePressure Reducing Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)6.25
    • Breite (Inches)3.31
    • Tiefe (Inches)6.44
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010122
    • ETIM NamePressure reducing valve
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
    • Klassifizierung40 05 67.36
    • Format2014TitelPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 47
    • OmniClassTitelPressure Regulating Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Anguilla
    Antigua und Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Besondere Gemeinde
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanische Republik
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Jungferninseln
    Kaimaninseln
    Kanada
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Republik Trinidad und Tobago
    Saint-Barthélemy
    Sankt Kitts und Nevis
    Sankt Lucia
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon
    Sankt Vincent und die Grenadinen
    Sint Maarten
    Turks- und Caicosinseln
    USA