Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
Wilkins FP52 - Elbows
    Zurn

    Wilkins FP52 - Elbows

    Google-Übersetzung,

    Zurn-Bögen maximieren die Konfigurierbarkeit von Rohrleitungen mit Standardradien und kurzen Musteroptionen und einer Reihe von Biegewinkeln.

    Genutete End-of-Run-Adapter bieten eine genutete Endkappe mit einer 90°-Biegung und einem Gewindeauslass; Wird üblicherweise verwendet, um Sprinkleranlagen am Ende einer Sprinklerrohrleitung anzubringen. Gewindebuchsen können zum direkten Anschluss von Hardware verwendet werden.

    Abflussbögen sind mit einem integrierten 1"-NPT-Abfluss ausgestattet, um die Anforderungen vertikaler Rohrsysteme zu erfüllen.

    Optionen:

    FP52S - Kurzer gemusterter Radius | FP52GTF - Genuteter End-of-Run-Adapter

    Spezifikation



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-fp52
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeFire Sprinkler System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialDuctile Iron
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
    • Klassifizierung21 00 00
    • Format2014TitelFire Suppression
    • OmniClassNummer23-29 33 00
    • OmniClassTitelFire Suppression System Components
    • CSIUniFormatIICodeD4010
    • CSIUniFormatIITitleSprinklers