Publish your products
Griferia para lavamanos baja Edge Cromo

Griferia para lavamanos baja Edge Cromo

Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color cromado. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.
Griferia para lavamanos baja Edge Negro Grifería para lavamanos línea Edge baja, con un diseño moderno en acabado negro para generar versatilidad en tus espacios. Encuéntrala con la familia completa de griferías. Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color negro. Esta grifería esta <br>construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.
Specification
  • Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color cromado. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.
    Griferia para lavamanos baja Edge Negro Grifería para lavamanos línea Edge baja, con un diseño moderno en acabado negro para generar versatilidad en tus espacios. Encuéntrala con la familia completa de griferías. Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color negro. Esta grifería esta <br>construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.

Technical specification
  • Unique ref.135049757
  • Product familyLinea sanitaria
  • Product groupGrifería
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2023-06-07
  • Edition number1
  • Height (mm)1
  • Width (mm)1
Related
  • Material mainChromium Steel
  • Designed inColombia
  • Manufactured inColombia
Classification
  • BIMobject CategorySanitary - Taps & Mixers

Region availability

South America North America
Colombia
United States
Ecuador
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit