Publish your products
Porcelanato venom LY04 600 x 1200 mm
Porcelanato venom LY04 600 x 1200 mm

    Porcelanato venom LY04 600 x 1200 mm

    Chapas y metales marcados por el tiempo, desgastados y rayados, contrastes cromáticos

    Chapas y metales marcados por el tiempo, desgastados y rayados, contrastes cromáticos

    entre el brillo original del metal y la opacidad de las marcas típicas de oxidación.

    Specification
    • Chapas y metales marcados por el tiempo, desgastados y rayados, contrastes cromáticos

      Chapas y metales marcados por el tiempo, desgastados y rayados, contrastes cromáticos

      entre el brillo original del metal y la opacidad de las marcas típicas de oxidación.

    Technical specification
    • Unique ref.135049844
    • Product familyCeramic tiles
    • Product groupMarble finish
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-02-26
    • Edition number1
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)1200
    Related
    • Material mainPorcelain
    • Material secondaryPorcelain
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Other

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit