Publish your products
Tablón latino sahara 20x20 cm
Tablón latino sahara 20x20 cm

    Tablón latino sahara 20x20 cm

    La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal para tus proyectos; cero manchas y opciones infinitas de crear espacios impactantes combinando diversos tamaños y colores.
    Technical specification
    • Unique ref.225000382
    • Product familyQuarry tile
    • Product groupQuarry tile
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-07-13
    • Edition number1
    • Height (mm)200
    • Width (mm)200
    • Depth (mm)11
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryCeramics
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit