Publish your products
Porcelagres cotto Luna 150 x 300 mm
Porcelagres cotto Luna 150 x 300 mm
Porcelagres cotto Luna 150 x 300 mm

    Porcelagres cotto Luna 150 x 300 mm

    Inspirados en la tradición del norte de Italia, hemos recreado los procesos de cocción en

    horno de leña que dieron vía libre a la admirable creatividad renacentista. Decorados

    únicos que llenan de personalidad los pisos y paredes sin perder la textura y el aspecto

    artesanal.

    Specification
    • Inspirados en la tradición del norte de Italia, hemos recreado los procesos de cocción en

      horno de leña que dieron vía libre a la admirable creatividad renacentista. Decorados

      únicos que llenan de personalidad los pisos y paredes sin perder la textura y el aspecto

      artesanal.

    Technical specification
    • Unique ref.225027629
    • Product familyQuarry tile
    • Product groupQuarry tile
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-02-22
    • Edition number1
    • Width (mm)150
    • Depth (mm)300
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryCeramics
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Other

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit