Publish your products
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO

    Profil de bardage architectural DOMEO FOGO

    La plaque nervurée DOMEO FOGO adou- cit la perception du bardage et insuffle un mouvement subtil à la façade. Elle crée une présence architecturale harmonieuse, fluide et moderne, idéale pour conjuguer puis- sance et finesse. Le volcan Fogo, au Cap-Vert, se distingue par une silhouette douce et majestueuse. Sa forme arrondie surmontée d’un cône pointu, inspire cette plaque nervurée, pensée pour évoquer la force tranquille de ce relief, à la fois rassurante et singulière.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Technical specification
    • Unique ref.DOMEO-FOGO
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Material
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)705
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)10.19
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit