Publish your products
Bloque a Revestir de Prefabricado de Hormigón de 50x20x20

Bloque a Revestir de Prefabricado de Hormigón de 50x20x20

Pieza prefabricada de hormigón de geometría hueca para revestir, de medidas 50x20x20 cm, con base ciega y con perforaciones perpendiculares a la cara de apoyo. Disponible opción de tratamiento hidrófugo.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 18,6

- Uds/m2 = 10

- Kgs/m2 = 186

- Uds/palet = 60

- Kgs/palet = 1116


Specification
  • Piezaprefabricada de hormigón de geometría hueca para revestir, de dimensiones50x20x20 cm, con base ciega y con perforaciones perpendiculares a la cara deapoyo. Opción de tratamiento hidrófugo. Uso previsto para divisiones(particiones) y cerramientos (muros, columnas) no estructurales.  Incluso parte proporcional de piezas deremate.

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): > 3,0 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1

Technical specification
  • Unique ref.Bloque_revestir_hormigon_50x20x20
  • Product familyBloque Hormigón
  • Product groupBloque a Revestir
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-12-14
  • Edition number1
  • Height (mm)200
  • Width (mm)500
  • Depth (mm)200
Related
  • Material mainConcrete
  • Material secondaryCement
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
  • Weight Net (Kg)18.6
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Bricks & Blocks

Region availability

Europe
Portugal
Spain