Publish your products
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 40x40x5
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 40x40x5
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 40x40x5
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 40x40x5

    Baldosa Hidráulica Podotáctil de 40x40x5

    Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica, con acabado superficial podotáctil de botones, canutillos o direccional, con nº de elementos a elegir, de medidas 40x40x5 cm, apta para uso peatonal.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 18,00

    - Uds/m2 = 6,25

    - Kgs/m2 = 112,50

    - Uds./palet = 90

    - Kgs/palet = 1660

    Specification
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial podotáctil de botones, canutillos o direccional, con nº de elementos a elegir, de medidas 40x40x5 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Technical specification
    • Unique ref.Baldosa_Hidraulica_Podotactil_40x40x5
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Product groupBaldosa hidráulica
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-01-04
    • Edition number1
    • Height (mm)50
    • Width (mm)400
    • Depth (mm)400
    Related
    • Material mainConcrete
    • Material secondaryConcrete
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Pavers & Stones

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit