Publish your products
Piso Porcelanato Rec Manet Ard Marfil Mt
Corona

Piso Porcelanato Rec Manet Ard Marfil Mt

La Serie Manet Se Destaca Por Su Versatilidad Y Tonos Neutros Del Concreto. El Porcelanato Manet Marfil Multitono En Formato 60X120 Cm, Armoniza Con Madera Y Mármol, Creando Espacios Únicos. Su Tecnología Ard® Pro Y Acabado Mate Lo Hacen Apto Para Interiores Y Exteriores. Con 4 Caras Diferenciadas, Es Una Propuesta Atractiva Para Crear Espacios Atemporales. Perfecto Para Uso Comercial E Institucional En General. La Percepción Del Color Se Puede Ver Alterada Por La Luz, La Inclinación De La Pieza Y Los Objetos Alrededor De La Misma. ¡Explora Cómo Los Colores Neutros Se Integran Perfectamente En Cualquier Ambiente!
Technical specification
  • Unique ref.123542051
  • Product familyPorcelanato
  • Product groupPorcelanato
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2024-11-13
  • Edition number1
  • Height (mm)60
  • Width (mm)120
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit