Publish your products
PISO CALACOA BEIGE CD
Corona

PISO CALACOA BEIGE CD

Calacoa es una oda a la belleza atemporal de la piedra travertino, en formato 30x60 cm con sus vetas suaves que se despliegan en tonos beige, gris claro y marfil. Su acabado mate le otorga una elegancia sutil, mientras que la tecnología High Definition utilizada en su decoración y gracias a sus 4 caras diferenciadas eleva su apariencia a un nivel superior. En formatos cuadrado y rectangular, Calacoa es una propuesta versátil que permite instalación tanto en piso como en pared, otorgando a los espacios una interesante dinámica visual y calidez. Este enchape es ideal para tráfico comercial moderado.
Technical specification
  • Unique ref.608482031
  • Product familyCeramica
  • Product groupceramica
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2023-11-20
  • Edition number1
  • Height (mm)300
  • Width (mm)600
Related
  • Material mainCeramics
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit