Publish your products
Piso PORCELANATO® -Chicago Cafe CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Chicago Cafe CD

La claridad y estética clásica hacen del Piso PORCELANATO- Caliza gris de acabado mate el aliado ideal para conseguir estilos decorativos urbanos y vanguardistas; inspirado en el concreto con pequeños puntos de brillo que se perciben conforme al ángulo de entrada de luz, este revestimiento en formato tipo listón de 40x90 cm permite variados tipos de instalación: lineal, escalonada, Chevron, entre otras; mientras que sus 5 caras diferenciadas realzan el concepto de naturalidad y realismo de la gráfica cementicia. Caliza gris es Ultra-resistente a golpes, rayones, manchas y humedad, ideal para uso comercial general.

Technical specification
  • Unique ref.903072761
  • Product familyCeramica
  • Product groupceramica
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2023-11-07
  • Edition number1
  • Height (mm)206
  • Width (mm)926
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit