Publish your products
Sistema Gradpanel CL W Thermopine Savia - Marco Fijo Horizontal.
Finsa

Sistema Gradpanel CL W Thermopine Savia - Marco Fijo Horizontal.

Sistema de celosías en aplicación de Marco Fijo destinado a paneles fijos en huecos o revestimientos de fachadas. Está formado por montantes o marcos vistos de aluminio que sostienen la protección solar Gradhermetic. Las lamas, fabricadas en madera de pino termotratado Thermopine Savia, se disponen horizontalmente para ofrecer control solar, privacidad y calidez estética a la envolvente del edificio.

Specification
  • 1. Especificaciones de Lamas (Serie CL W)

    El objeto BIM incluye tres tipos preconfigurados correspondientes a la Serie CL W2:

    Modelo de Lama

    Sección (mm)

    Forma

    Paso Estándar (RFA)

    CL W 35

    35x35 mm

    Cuadrada

    70 mm

    CL W 50

    50x17 mm

    Rectangular

    40 mm

    CL W 80

    80x17 mm

    Rectangular

    40 mm

    2. Propiedades del Sistema

    • Aplicación: Panel fijo (sin apertura).
    • Disposición de lamas: Horizontal.
    • Perfilería: Montantes o marcos perimetrales de aluminio extruido (Aleación 6063 T5).
    • Sistemas de fijación: Admite instalación intramuro (directa o con casquillo) y extramuro (mediante escuadras, tubos distanciadores o soportes regulables) .
    • Acabados:
    • Madera: Lasur a poro abierto (obligatorio para mantenimiento del color y protección UV).
    • Aluminio: Anodizado o Lacado en polvo Qualicoat.

    3. Datos Técnicos del Material (Thermopine)

    • Densidad: 530 ± 50 kg/m3.
    • Clase de uso: 3.2 (Exterior, por encima del suelo, no protegido).
    • Durabilidad biológica: Clase 2 (Durable frente a hongos).
    • Conductividad térmica: 0,10 - 0,13 W/m·K.
    • Reacción al fuego: D-s2, d0 (Estándar) / B-s2, d0 (Ignifugado opcional).

    4. Información BIM

    • Nombre del archivo: Finsa_CWP_CLW_MarcoFijo_Horizontal_2018.rfa.
    • Categoría Revit: Curtain Panels (Paneles de muro cortina)
    • Tipos definidos en familia:
    • CLW35_Step70
    • CLW50_Step40
    • CLW80_Step40
    • Parámetros Clave:
    • Slat_Material: Pine (Configurable).
    • Mullion_Material: Aluminum.
    • Step_Distance: Define la separación entre lamas (Variable según diseño).
    • Frame_Width: Ancho del marco (Por defecto 50mm) .
Technical specification
  • Unique ref.gradpanel-cl-w-thermopine-savia-marco-fijo-horizontal
  • Product familyFacades_Louvers_Solar Control
  • Product groupGradpanel
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-03-17
  • Edition number1
Related
  • Material mainWood
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
Classification
  • BIMobject CategoryWindows - Louvre window

Region availability

Europe Asia North America Africa South America Oceania
Åland Islands
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
American Samoa
Albania
Armenia
Antigua and Barbuda
Angola
Bolivia
Australia
Andorra
Azerbaijan
Aruba
Benin
Brazil
Cook Islands
Austria
Bahrain
Barbados
Botswana
Chile
Federated States of Micronesia
Belarus
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Colombia
Fiji
Belgium
Bhutan
Bermuda
Burundi
Ecuador
French Polynesia
Bosnia and Herzegovina
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Cameroon
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Guam
Bulgaria
Brunei
Canada
Cape Verde
French Guiana
Kiribati
Croatia
Cambodia
Caribbean Netherlands
Central African Republic
Guyana
Marshall Islands
Cyprus
China
Cayman Islands
Chad
Paraguay
Nauru
Czech Republic
Christmas Island
Collectivity of Saint Martin
Comoros
Peru
New Caledonia
Denmark
Cocos (Keeling) Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Suriname
New Zealand
Estonia
Georgia
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Uruguay
Niue
Faroe Islands
Hong Kong
Curaçao
Djibouti
Venezuela
Norfolk Island
Finland
India
Dominica
Egypt
Northern Mariana Islands
France
Indonesia
Dominican Republic
Equatorial Guinea
Palau
Germany
Iran
El Salvador
Eritrea
Papua New Guinea
Gibraltar
Iraq
Greenland
Eswatini
Pitcairn Islands
Greece
Israel
Grenada
Ethiopia
Samoa
Guernsey
Japan
Guadeloupe
Gabon
Solomon Islands
Hungary
Jordan
Guatemala
Ghana
Timor-Leste
Iceland
Kazakhstan
Haiti
Guinea
Tokelau
Ireland
Kuwait
Honduras
Guinea-Bissau
Tonga
Isle of Man
Kyrgyzstan
Jamaica
Kenya
Tuvalu
Italy
Laos
Martinique
Lesotho
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Lebanon
Mexico
Liberia
Vanuatu
Latvia
Macau
Montserrat
Libya
Wallis and Futuna
Liechtenstein
Malaysia
Nicaragua
Madagascar
Lithuania
Maldives
Panama
Malawi
Luxembourg
Mongolia
Puerto Rico
Mali
Malta
Myanmar (Burma)
Saint Kitts and Nevis
Mauritania
Moldova
Nepal
Saint Lucia
Mauritius
Monaco
North Korea
Saint Pierre and Miquelon
Mayotte
Montenegro
Oman
Saint Vincent and the Grenadines
Morocco
Netherlands
Pakistan
Saint-Barthélemy
Mozambique
North Macedonia
Palestine
Sint Maarten
Namibia
Norway
Philippines
The Bahamas
Niger
Poland
Qatar
Trinidad and Tobago
Nigeria
Portugal
Saudi Arabia
Turks and Caicos Islands
Republic of the Congo
Romania
Singapore
U.S. Virgin Islands
Reunion
Russia
South Korea
United States
Rwanda
San Marino
Sri Lanka
Saint Helena
Serbia
Syria
São Tomé and Príncipe
Slovakia
Taiwan
Senegal
Slovenia
Tajikistan
Seychelles
Spain
Thailand
Sierra Leone
Svalbard and Jan Mayen
Türkiye
Somalia
Sweden
Turkmenistan
South Africa
Switzerland
United Arab Emirates
South Sudan
Ukraine
Uzbekistan
Sudan
United Kingdom
Vietnam
Tanzania
Vatican City
Yemen
The Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe