Publish your products
BOHEMIAN 60X120 THINR
BOHEMIAN 60X120 THINR
BOHEMIAN 60X120 THINR
    Graiman

    BOHEMIAN 60X120 THINR

    Bohemian celebra la conexión entre lo natural y lo contemporáneo. Su relieve de hojas delicadas crea un juego sutil de luz y sombra que aporta dinamismo y textura a cada espacio. La superficie, inspirada en patrones orgánicos, transmite ligereza y movimiento, evocando la frescura de la naturaleza dentro del hogar. Perfecto para interiores y exteriores, este porcelanato combina elegancia artesanal con la resistencia moderna, creando ambientes armónicos y llenos de vida.
    Technical specification
    • Unique ref.bohemian-60x120-thinr
    • TypeBuilding Material
    • Date of publishing2026-09-07
    • Edition number1
    • Height (mm)1200
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)74
    Related
    • Material mainPorcelain
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit