Publish your products
BOTANICAL 60X120 WINTER THINR
BOTANICAL 60X120 WINTER THINR
BOTANICAL 60X120 WINTER THINR
    Graiman

    BOTANICAL 60X120 WINTER THINR

    Botanical es una colección que celebra la riqueza visual de la naturaleza a través del diseño. Con tres tonos cuidadosamente seleccionados, este porcelanato combina patrones orgánicos y texturas suaves que evocan jardines antiguos y ambientes botánicos. Su estética decorativa, inspirada en el estilo vintage, transforma pisos y paredes en lienzos vivos que aportan carácter y calidez.
    Technical specification
    • Unique ref.botanical-60x120-winter-thinr
    • TypeBuilding Material
    • Date of publishing2026-09-07
    • Edition number1
    • Height (mm)1200
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)74
    Related
    • Material mainPorcelain
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit