Publish your products
E MR 450 95/95 -/AAA M0
Archived

E MR 450 95/95 -/AAA M0

System Multiregel s450 - Classic Board Vår unika ljudregel som förenar förstklassiga ljudprestanda med god ergonomi för montören. Detta leder till tunnare väggkonstruktioner samt behov av färre väggtyper. Förutsättningar: Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips. Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad. Ljudklass A: R´w = 61dB, Ljudklass B: R´w = 57dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB. Avser bostäder Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa) M90 = 2 x 45 mm M140 = 2 x 70 mm M190 = 2 x 95 mm
Technical specification
  • Unique ref.M07
  • Product familySystem
  • Product groupSystem Multiregel s450 - Classic Board
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2013-06-18
  • Edition number2
Related
  • Material mainGypsum
  • Material secondaryPaper
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryWalls - Internal Walls
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWallboard
  • UNSPSC code30161501
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit