Publish your products
Halter zu Ordnungs-Trennprofil, Kunststoff
Halter zu Ordnungs-Trennprofil, Kunststoff

    Halter zu Ordnungs-Trennprofil, Kunststoff

    Zur durchgehenden Ordnungstrennung, in Kombination mit Art. Nr. 307590. Aus Kunststoff. Steckbar.

    Specification
    • Art.Nr304652
      ELDAS®-Nr127028726
      WerkstoffKunststoff
      Länge84 mm
      Breite20 mm
      Höhe40 mm
      Gewicht0.013 kg
    Technical specification
    • Unique ref.304652
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)40
    • Width (mm)20
    • Depth (mm)84
    Related
    • Material mainPlastic
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.013
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland